Meny Sök

Buntband 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Svart

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra artikelnummer:

10113899

Tillverkarens artikelnummer:

WIT-18R-UVB-C

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,5117 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

751,17 kr

100 x 7,5117 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 19.1 mm
Kabellängd 114.7 mm
Kabelbredd 2.5 mm
Öglans minsta draghållfasthet 8.0 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss