Meny Sök

Buntband 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245576

Tillverkarens artikelnummer:

460272

20260 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,0097 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

100,97 kr

100 x 1,0097 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 102.0 mm
Kabellängd 368.0 mm
Kabelbredd 4.8 mm
Öglans minsta draghållfasthet 22.0 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss