Meny Sök

Buntband 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245385

Tillverkarens artikelnummer:

460253

20216 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,2384 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

23,84 kr

100 x 0,2384 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 30.0 mm
Kabellängd 120.0 mm
Kabelbredd 3.2 mm
Öglans minsta draghållfasthet 18.0 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss