Meny Sök

Buntband 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245408

Tillverkarens artikelnummer:

460255

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,3102 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

31,02 kr

100 x 0,3102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 39.0 mm
Kabellängd 150.0 mm
Kabelbredd 3.6 mm
Öglans minsta draghållfasthet 18.0 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss