Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 335000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,9291 kr - 2,9291 kr | 359 I lager |
0.315 in
8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 2,5445 kr - 2,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10102725 | 1,8936 kr - 1,8936 kr | 4525 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | 5746 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
| 2,7072 kr - 2,7072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3817 kr - 2,3817 kr | 83977 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 4354 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,864 kr | 21903 I lager |
0.118 in
3 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,9291 kr - 2,9291 kr | 14050 I lager |
0.315 in
8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 3,4173 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.610 in
15.5 mm
|
||
| 6,4944 kr - 6,4944 kr | 3888 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Genomskinlig
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 8808 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,7989 kr - 0,9863 kr | 891 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,816 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,625 kr - 0,7716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.188 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,197 kr - 1,4778 kr | 1864 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,8961 kr - 1,1064 kr | 2964 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,7989 kr - 0,9863 kr | 2886 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm