10366004
27RT250810
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1064 kr |
| 5000 - 19999 | 0,9957 kr |
| 20000 + | 0,8961 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.783 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 19.9 mm |
| Huvuddiameter | 12.6 mm |
| Huvuddiameter | 0.495 in |
| Huvudets höjd | 0.074 in |
| Huvudets höjd | 1.9 mm |
| Minsta paneltjocklek | 3.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.15 in |
| Maximal paneltjocklek | 13.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.535 in |
| Minsta håldiameter | 6.4 mm |
| Minsta håldiameter | 0.252 in |
| Maximal håldiameter | 6.4 mm |
| Maximal håldiameter | 0.250 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta