Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10102763
460441
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,8167 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 22.6 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.890 in |
| Huvuddiameter | 0.626 in |
| Huvuddiameter | 15.9 mm |
| Huvudets höjd | 0.110 in |
| Huvudets höjd | 2.8 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.094 in |
| Minsta paneltjocklek | 2.4 mm |
| Maximal paneltjocklek | 12.7 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.5 in |
| Minsta håldiameter | 7.8 mm |
| Minsta håldiameter | 0.307 in |
| Maximal håldiameter | 7.8 mm |
| Maximal håldiameter | 0.307 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |