Meny Sök

Trycknit Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10103593

Tillverkarens artikelnummer:

468835

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,5445 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 544,50 kr

1000 x 2,5445 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.5 mm
Huvuddiameter 9.1 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Minsta paneltjocklek 0.7 mm
Maximal paneltjocklek 5.0 mm
Minsta håldiameter 3.5 mm
Maximal håldiameter 3.5 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss