Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
306 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Färg Material Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Ankarlängd Köp
3,2546 kr - 12,1855 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Genomskinlig
PP
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
2,5312 kr - 2,5445 kr 86949 I lager
3.5 mm
Naturfärgad
Nylon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
4,9263 kr - 7,7519 kr 5 I lager
7 mm
Svart
Nylon
19.3 mm
22.9 mm
32 mm
2,1746 kr - 3,9647 kr 3400 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
3,0623 kr - 4,9559 kr 260 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
2,7072 kr - 4,4233 kr 10102 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
1,5616 kr - 1,7852 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
Nylon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
2,6776 kr - 4,3493 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Svart
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
5,7251 kr - 9,0242 kr 589 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
1,79 kr - 3,2842 kr 6709 I lager
4 mm
Naturfärgad
Nylon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
3,5652 kr - 5,7843 kr 397 I lager
6 mm
Svart
Nylon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
5,7843 kr - 9,1129 kr 2282 I lager
6 mm
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
31.8 mm
36.6 mm
2,4409 kr - 3,9647 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
1,4793 kr - 2,6924 kr 22856 I lager
3 mm
Naturfärgad
Nylon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
3,7428 kr - 6,0802 kr 1825 I lager
7 mm
Naturfärgad
Nylon
23.8 mm
11.2 mm
17.9 mm
3,9055 kr - 6,3465 kr 47711 I lager
7 mm
Naturfärgad
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
2,5297 kr - 4,1126 kr Fråga angående leveranstidhär
3 mm
Svart
Nylon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
1,5411 kr - 1,8596 kr 649 I lager
7.1 mm
Svart
Nylon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
2,6776 kr - 4,3641 kr Fråga angående leveranstidhär
5 mm
Svart
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
1,459 kr - 1,6568 kr 2000 I lager
7.1 mm
Svart
Nylon
8 mm
10.7 mm
15 mm
  • av 16
Trycknit PP Genomskinlig

10278970

Prisintervall
12,1855 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.3 mm
Hullingförsedd nit Nylon Naturfärgad

10021026

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5312 kr

Lagernivåer
86949 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.35 mm
Trycknit Nylon Svart

10217917

Prisintervall
7,7519 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    19.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    22.9 mm
  • Minsta håldiameter
    7.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10217689

Prisintervall
3,9647 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    10.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218037

Prisintervall
4,9559 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217825

Prisintervall
4,4233 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
10102 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    38.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    26.5 mm
  • Minsta håldiameter
    6.4 mm
Trycknit Nylon Svart

10164433

Prisintervall
1,7852 kr - 1,5616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    12 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10217627

Prisintervall
4,3493 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10217665

Prisintervall
9,0242 kr - 5,7251 kr

Lagernivåer
589 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.8 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    15.2 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217979

Prisintervall
3,2842 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
6709 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10217764

Prisintervall
5,7843 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.1 mm
  • Minsta håldiameter
    6.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217801

Prisintervall
9,1129 kr - 5,7843 kr

Lagernivåer
2282 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    36.6 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    31.8 mm
  • Minsta håldiameter
    6.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217610

Prisintervall
3,9647 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217559

Prisintervall
2,6924 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
22856 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Minsta håldiameter
    3.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217849

Prisintervall
6,0802 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
1825 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.9 mm
  • Huvuddiameter
    23.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    11.2 mm
  • Minsta håldiameter
    7.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218174

Prisintervall
6,3465 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
47711 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.2 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.0 mm
  • Minsta håldiameter
    7.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10217580

Prisintervall
4,1126 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    4.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.0 mm
  • Minsta håldiameter
    3.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10164518

Prisintervall
1,8596 kr - 1,5411 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    12 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10217702

Prisintervall
4,3641 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.0 mm
  • Minsta håldiameter
    5.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10164556

Prisintervall
1,6568 kr - 1,459 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    10.7 mm