Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
306 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Färg Material Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Ankarlängd Köp
2,5445 kr - 2,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
7 mm
Svart
Nylon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
4,9263 kr - 4,9263 kr 745 I lager
10 mm
Svart
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
1,6717 kr - 1,864 kr 21903 I lager
3 mm
Genomskinlig
PP
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
1,0015 kr - 1,3773 kr 1990 I lager
4.75 mm
Svart
Nylon
11.0 mm
9.8 mm
14.2 mm
1,1631 kr - 1,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
7.14 mm
Svart
Nylon
16.5 mm
38.7 mm
45.3 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr 8808 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
11.1 mm
8.4 mm
14.3 mm
2,3817 kr - 2,648 kr 2000 I lager
7.5 mm
Svart
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
3,3581 kr - 3,3581 kr 755 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
2,5445 kr - 2,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
Naturfärgad
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
1,7308 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
11.2 mm
12.5 mm
1,7308 kr - 1,7308 kr 87232 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
2,9291 kr - 2,9291 kr 359 I lager
8 mm
Svart
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
10102725 1,8936 kr - 1,8936 kr 3525 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
2,7072 kr - 4,4233 kr 6395 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
6,1542 kr - 9,6899 kr 606 I lager
7 mm
Svart
Nylon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
6,0654 kr - 9,5715 kr Fråga angående leveranstidhär
7 mm
Svart
Nylon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
1,9823 kr - 3,6244 kr 3700 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.2 mm
2,3817 kr - 3,8759 kr 90 I lager
5.5 mm
Naturfärgad
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 3617 I lager
6 mm
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
3,4173 kr - 5,5624 kr 1222 I lager
6 mm
Naturfärgad
Nylon
17.8 mm
20.3 mm
26.9 mm
  • av 16
Trycknit Nylon Svart

10103562

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    25.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10103586

Prisintervall
4,9263 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
745 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    28.2 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    20.0 mm
Trycknit PP Genomskinlig

10395738

Prisintervall
1,864 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
21903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Minsta paneltjocklek
    4.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    16.5 mm
Trycknit Nylon Svart

10149249

Prisintervall
1,3773 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
1990 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    9.8 mm
Trycknit Nylon Svart

10149287

Prisintervall
1,4941 kr - 1,1631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    45.3 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.59 mm
  • Minsta paneltjocklek
    14.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    38.7 mm
Trycknit Nylon Svart

10102732

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
8808 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.4 mm
Trycknit Nylon Svart

10265901

Prisintervall
2,648 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    17.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10102749

Prisintervall
3,3581 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
755 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.6 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10103593

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    5.0 mm
Hullingförsedd nit 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Svart

10254554

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
Trycknit Nylon Svart

10265925

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
87232 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10103579

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.8 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
Trycknit Nylon Svart

10102725

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
3525 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    9.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10217832

Prisintervall
4,4233 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
6395 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    38.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    26.5 mm
  • Minsta håldiameter
    6.4 mm
Trycknit Nylon Svart

10217894

Prisintervall
9,6899 kr - 6,1542 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    33.3 mm
  • Huvuddiameter
    15.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    22.0 mm
  • Minsta håldiameter
    7.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10217931

Prisintervall
9,5715 kr - 6,0654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    30.2 mm
  • Huvuddiameter
    31.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    13.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    23.4 mm
  • Minsta håldiameter
    7.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218013

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
  • Minsta håldiameter
    4.8 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218051

Prisintervall
3,8759 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.7 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.2 mm
  • Minsta håldiameter
    5.5 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218112

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
3617 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    10.3 mm
  • Minsta håldiameter
    6.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10218150

Prisintervall
5,5624 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
1222 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    26.9 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    20.3 mm
  • Minsta håldiameter
    6.0 mm