Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
0,8599 kr - 1,8059 kr 20000 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
9/19-18
Lågdensitetspolyeten
UNF
0,9349 kr - 1,2426 kr 34600 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
11/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,1996 kr - 2,5192 kr 8740 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3/8-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
1,1835 kr - 1,5906 kr 13253 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1/4-19
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,6831 kr - 1,2923 kr 10600 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
13/16-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
0,9689 kr - 1,2675 kr 32800 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3/4-16
Lågdensitetspolyeten
UNF
1,864 kr - 2,6593 kr 9600 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
3/4-14
Lågdensitetspolyeten
BSP
0,9083 kr - 3,3959 kr 42435 I lager
7.9 mm
Röd
19.1 mm
5/16"
Lågdensitetspolyeten
1,0533 kr - 2,515 kr 16500 I lager
12.5 mm
Naturfärgad
11.7 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
2,7516 kr - 6,5482 kr 11476 I lager
29.8 mm
Naturfärgad
19.3 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
0,9956 kr - 3,7289 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Röd
22.2 mm
Lågdensitetspolyeten
1,0355 kr - 3,6068 kr 5082 I lager
20.3 mm
Naturfärgad
14.5 mm
13/16
Lågdensitetspolyeten
2,7713 kr - 10,3654 kr 1900 I lager
15.9 mm
Röd
71.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
4,6452 kr - 11,2838 kr 1920 I lager
38.1 mm
Röd
44.5 mm
1 1/12"
Lågdensitetspolyeten
2,6776 kr - 10,0214 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
Röd
33.6 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
8,0182 kr - 29,9977 kr 720 I lager
23.5 mm
Röd
55.5 mm
Lågdensitetspolyeten
10082058 6,2133 kr - 15,1584 kr 400 I lager
28.6 mm
Röd
62.8 mm
1 1/8"
Lågdensitetspolyeten
0,6109 kr - 2,2806 kr 30000 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,0237 kr - 1,7802 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
41.3 mm
1/4"
Polyvinylklorid
1,2618 kr - 4,711 kr 271 I lager
7.5 mm
Röd
38.1 mm
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Tappskydd 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074886

Prisintervall
1,8059 kr - 0,8599 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/19-18
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074916

Prisintervall
1,2426 kr - 0,9349 kr

Lagernivåer
34600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074855

Prisintervall
2,5192 kr - 1,1996 kr

Lagernivåer
8740 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074893

Prisintervall
1,5906 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
13253 I lager
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4-19
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074909

Prisintervall
1,2923 kr - 0,6831 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074862

Prisintervall
1,2675 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
32800 I lager
Egenskaper
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
  • Kompatibel gängtyp
    UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Tappskydd 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074879

Prisintervall
2,6593 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-14
  • Kompatibel gängtyp
    BSP
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Röd

10104231

Prisintervall
3,3959 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
42435 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

10153987

Prisintervall
2,515 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturfärgad

10153970

Prisintervall
6,5482 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
11476 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Typ
    1
Flänslock 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Röd

10104385

Prisintervall
3,7289 kr - 0,9956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10153994

Prisintervall
3,6068 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
5082 I lager
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16
  • Typ
    1
Flänslock 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Röd

10105306

Prisintervall
10,3654 kr - 2,7713 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Röd

10105290

Prisintervall
11,2838 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
1920 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/12"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071762

Prisintervall
10,0214 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Röd

10072929

Prisintervall
29,9977 kr - 8,0182 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Röd

10082058

Prisintervall
15,1584 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086520

Prisintervall
2,2806 kr - 0,6109 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 6.4 mm 41.3 mm PVC Svart

10104521

Prisintervall
1,7802 kr - 1,0237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
Flänslock 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Röd

10105221

Prisintervall
4,711 kr - 1,2618 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790