Meny Sök

Tappskydd 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Denna skyddskåpa för bultar är av naturfärgad LDPE och har en liten fläns så att operatören kan dra åt bulten utan att ta bort kåpan. Det ger ökat skydd och minskad tidsförlust vid repetetiva arbeten.
Essentra artikelnummer:

10074879

Tillverkarens artikelnummer:

110855

5600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 2,6593 kr
2000 + 1,864 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

531,86 kr

200 x 2,6593 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 26.0 mm
h 19.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 3/4-14
Kompatibel gängtyp BSP
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss