Meny Sök

Flänslock 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10154038

Tillverkarens artikelnummer:

E-7/8-CAT

10048 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 2,4933 kr
3500 - 34999 1,7809 kr
35000 - 69999 1,6804 kr
70000 + 1,5081 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

872,66 kr

350 x 2,4933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 22.0 mm
h 21.1 mm
D 27.8 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 7/8"
Typ Load Bearing
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss