Meny Sök

Flänslock 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10082881

Tillverkarens artikelnummer:

11906

1200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 2999 4,4613 kr
3000 - 5999 2,0554 kr
6000 + 1,1923 kr
Standardförpackning: 6000

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

2 676,78 kr

600 x 4,4613 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 11.1 mm
h 23.8 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 7/16"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss