Meny Sök

Flänslock 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10086582

Tillverkarens artikelnummer:

12766

8030 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 999 3,376 kr
1000 - 2999 2,4114 kr
3000 + 1,3847 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 012,80 kr

300 x 3,376 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss