Meny Sök

Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Denna skyddskåpa för bultar är av naturfärgad LDPE och har en liten fläns så att operatören kan dra åt bulten utan att ta bort kåpan. Det ger ökat skydd och minskad tidsförlust vid repetetiva arbeten.
Essentra artikelnummer:

10074862

Tillverkarens artikelnummer:

110854

32935 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,2675 kr
2000 + 0,9689 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

253,50 kr

200 x 1,2675 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 18.6 mm
h 15.0 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 3/4-16
Kompatibel gängtyp UNF
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss