Meny Sök

Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10080160

Tillverkarens artikelnummer:

11162

4645 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 5,0773 kr
2500 - 4999 2,3629 kr
5000 + 1,361 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 538,65 kr

500 x 5,0773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 14.0 mm
h 21.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss