Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0011 kr - 3,7496 kr | 34400 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1174 kr - 2,796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylklorid
|
|
|
||
| 10082058 | 6,0324 kr - 14,7169 kr | 400 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
|
| 1,2653 kr - 4,7516 kr | 39500 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,3443 kr - 3,2777 kr | 8930 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 1600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 10082218 | 4,5961 kr - 17,1964 kr | 3300 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
|
| 1,9964 kr - 2,795 kr | 2710 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 2,5996 kr - 9,7295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 3,7726 kr - 14,1041 kr | 1200 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,5931 kr - 2,2142 kr | 30000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,8186 kr - 3,06 kr | 40124 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 7,7846 kr - 29,124 kr | 720 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Röd
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2251 kr - 4,5738 kr | 271 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9939 kr - 1,7284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylklorid
|
|
|
||
| 1,1073 kr - 1,5503 kr | 9600 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,6948 kr - 6,3517 kr | 1800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5799 kr - 3,8497 kr | 2183 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 15450 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,9479 kr - 2,3098 kr | 26400 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta