Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4489 kr - 12,6536 kr | 16652 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8367 kr - 12,0791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,3407 kr - 11,7552 kr | 7044 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9744 kr - 11,045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,455 kr - 67,4079 kr | 1440 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,6456 kr - 15,2553 kr | 200 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,6877 kr - 8,9624 kr | 370 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,048 kr - 19,5084 kr | 1700 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5189 kr - 6,4058 kr | 9500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9695 kr - 8,0575 kr | 16500 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,0738 kr - 15,8131 kr | 150 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,6058 kr - 17,9187 kr | 500 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,4981 kr - 12,7453 kr | 23078 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,5201 kr - 12,0759 kr | 150 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,6589 kr - 12,4957 kr | 450 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3029 kr - 8,9384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1221 kr - 6,693 kr | 7232 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,6276 kr - 10,8349 kr | 2100 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6284 kr - 4,7972 kr | 8710 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3034 kr - 5,3573 kr | 396 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta