Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
2,8404 kr - 7,2489 kr 14500 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
5,4884 kr - 12,0865 kr 84700 I lager
M3
10.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
50.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
16.0 mm
2,4557 kr - 4,4825 kr 800 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
2,5685 kr - 3,108 kr 5286 I lager
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
5.0 mm
2,0859 kr - 3,8167 kr 18900 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
4.5 mm
9.0 mm
7,7272 kr - 21,234 kr 16648 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
50.0 mm
2,4705 kr - 4,512 kr 25716 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
5,0594 kr - 8,2401 kr 6758 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,0162 kr - 6,8367 kr 6610 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,5652 kr - 8,0981 kr 17090 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
2,5149 kr - 4,586 kr 498 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,3555 kr - 4,3232 kr 50 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
4,7684 kr - 10,5136 kr 3332 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
3,1066 kr - 7,0625 kr 7950 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
2,5445 kr - 4,6304 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
2,4409 kr - 4,4677 kr 52900 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
14.0 mm
1,8048 kr - 3,3138 kr 6900 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
2.5 mm
5.0 mm
2,8995 kr - 5,2813 kr 18216 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.5 mm
17.0 mm
3,4469 kr - 7,8495 kr 12730 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
25.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona M2.5 15.0 mm

20124441

Prisintervall
7,2489 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 50.0 mm

20124571

Prisintervall
12,0865 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
84700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 16.0 mm

20124601

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 5.0 mm

20124588

Prisintervall
4,4825 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Stål

20071271

Prisintervall
3,108 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
5286 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 9.0 mm

20069506

Prisintervall
3,8167 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
18900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 50.0 mm Stål

20054366

Prisintervall
21,234 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
16648 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 15.0 mm Stål

20054182

Prisintervall
4,512 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
25716 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm M5 15.0 mm Stål

20054397

Prisintervall
8,2401 kr - 5,0594 kr

Lagernivåer
6758 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 15.0 mm Stål

20054304

Prisintervall
6,8367 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
6610 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 40.0 mm Stål

20054250

Prisintervall
8,0981 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
17090 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Prisintervall
4,586 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Prisintervall
4,3232 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Prisintervall
10,5136 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
3332 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Prisintervall
7,0625 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
7950 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Prisintervall
4,6304 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
52900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Prisintervall
3,3138 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M3 17.0 mm

20069315

Prisintervall
5,2813 kr - 2,8995 kr

Lagernivåer
18216 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 25.0 mm

20069384

Prisintervall
7,8495 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
12730 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad