Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
12,1303 kr - 15,1551 kr 200 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
55.0 mm
15,4498 kr - 19,3433 kr 560 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
80.0 mm
5,0241 kr - 6,288 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Utan finish
6.0 mm
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Utan finish
6.0 mm
12.0 mm
37,5233 kr - 65,6494 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Utan finish
14.0 mm
60.0 mm
7,236 kr - 9,0529 kr 5 I lager
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
30.0 mm
6,6546 kr - 8,3143 kr 300 I lager
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
25.0 mm
5,879 kr - 7,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
8.0 mm
9,0124 kr - 11,2771 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Utan finish
6.0 mm
50.0 mm
6,4219 kr - 8,0351 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
12.0 mm
7,213 kr - 9,0279 kr 1500 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
18.0 mm
9,5087 kr - 11,8666 kr 295 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
35.0 mm
100 I lager
4NC-4NC
5.0 mm
Nickelpläterad
12.0 mm
5.0 mm
3,6452 kr - 4,5605 kr 59 I lager
M3-4NC
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
5.0 mm
8,1437 kr - 10,1913 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
25.0 mm
45,2541 kr - 66,0689 kr 4118 I lager
M3
5.5 mm
Utan finish
8.0 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
45.0 mm
13,4643 kr - 16,8304 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
65.0 mm
200 I lager
M5
8.0 mm
Utan finish
8.0 mm
12.0 mm
1100 I lager
M4
7.0 mm
Utan finish
8.0 mm
15.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Prisintervall
15,1551 kr - 12,1303 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Prisintervall
19,3433 kr - 15,4498 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    80.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Prisintervall
6,288 kr - 5,0241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Prisintervall
65,6494 kr - 37,5233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10200858

Prisintervall
9,0529 kr - 7,236 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Prisintervall
8,3143 kr - 6,6546 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Prisintervall
7,3681 kr - 5,879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Prisintervall
11,2771 kr - 9,0124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Prisintervall
8,0351 kr - 6,4219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Prisintervall
9,0279 kr - 7,213 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Prisintervall
11,8666 kr - 9,5087 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Prisintervall
4,5605 kr - 3,6452 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Prisintervall
10,1913 kr - 8,1437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Prisintervall
66,0689 kr - 45,2541 kr

Lagernivåer
4118 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Prisintervall
16,8304 kr - 13,4643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish