Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Denna sexkantiga distans av rostfritt stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10225639

Tillverkarens artikelnummer:

301220041556

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 11,045 kr
500 - 999 9,1658 kr
1000 + 7,9744 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 104,50 kr

100 x 11,045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Diameter 5.8 mm
Gängans längd 8.0 mm
Invändig gänglängd 8.0 mm
Gängstorlek M2.5
Gängtyp Metric
Typ Female-Female Spacer
Distansens form Sexkantig
Allt material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål
Specifikationer X8crNiS18-9(303)
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss