Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

Denna sexkantiga distans av förzinkat stål, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor
Essentra artikelnummer:

10226698

Tillverkarens artikelnummer:

301825041152

1260 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 69,4301 kr
50 - 999 49,1928 kr
1000 + 38,5786 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

694,30 kr

10 x 69,4301 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Gängans längd 12.5 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M8
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss