10226353
301540040050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 20,0936 kr |
| 250 - 999 | 14,5065 kr |
| 1000 + | 12,4095 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
| Längd på distans | 40.0 mm |
| Längd på distans | 1.575 in |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Färg | Mässing |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7415330000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta