10225448
301110041556
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 9,2313 kr |
| 500 - 999 | 7,0122 kr |
| 1000 + | 5,8583 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.157 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 4.0 mm |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Gängans längd | 0.197 in |
| Gängans längd | 5.0 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta