10226261
301520040050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 11,7552 kr |
| 250 - 999 | 7,1256 kr |
| 1000 + | 5,3407 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
| Längd på distans | 0.787 in |
| Längd på distans | 20.0 mm |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Färg | Mässing |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M5 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7415390000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta