Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9587 kr - 7,5596 kr | 62680 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6568 kr - 3,0327 kr | 60120 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 6,379 kr | 2020 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0611 kr - 16,6092 kr | 9245 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8255 kr - 5,1482 kr | 12423 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,2546 kr | 28100 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,1066 kr - 7,0625 kr | 8650 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8048 kr - 3,3138 kr | 6700 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3555 kr - 4,3232 kr | 50 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7684 kr - 10,5136 kr | 368 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1362 kr - 5,1038 kr | 7903 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5445 kr - 4,6304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0179 kr - 6,8554 kr | 429 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4409 kr - 4,4677 kr | 39600 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 4,586 kr | 7698 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5548 kr - 14,7937 kr | 6500 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8199 kr - 13,3587 kr | 217 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 679 I lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3,5801 kr - 5,8139 kr | 3522 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,299 kr - 5,3701 kr | 7788 I lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm