Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20124519

Tillverkarens artikelnummer:

301312141152

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,6304 kr
500 - 999 3,2842 kr
1000 + 2,5445 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

463,04 kr

100 x 4,6304 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 12.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318149190

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss