Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5459 kr - 10,2816 kr | 590 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3169 kr - 9,9561 kr | 2310 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3877 kr - 5,5032 kr | 54 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,45 kr - 12,619 kr | 150 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 6,2133 kr | 4350 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,9318 kr - 9,6231 kr | 9100 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6924 kr - 4,9411 kr | 348 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,4981 kr - 19,3755 kr | 3098 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1581 kr - 16,0002 kr | 699 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5801 kr - 5,7991 kr | 300 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,586 kr - 7,4264 kr | 12260 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,8967 kr | 4757 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,0179 kr - 4,8819 kr | 2547 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,3965 kr - 4,3641 kr | 16513 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,169 kr - 12,0717 kr | 7055 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4327 kr - 5,5727 kr | 12158 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,8495 kr - 10,4591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,772 kr - 4,5099 kr | 13745 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,492 kr - 9,2066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,4081 kr - 9,7342 kr | 314 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta