Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 30.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069582

Tillverkarens artikelnummer:

301430040050

10545 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 16,6092 kr
50 - 249 11,8637 kr
250 - 999 7,7846 kr
1000 + 6,0611 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

83,05 kr

5 x 16,6092 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 30.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss