20071264
315315140058
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,3701 kr |
| 500 - 999 | 4,1126 kr |
| 1000 + | 3,299 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 6.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.236 in |
| Längd på distans | 15.0 mm |
| Längd på distans | 0.591 in |
| Gängans längd | 5.0 mm |
| Gängans längd | 0.197 in |
| Färg | Mässing |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Härdat stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3;Self Tapping |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Self-Tapping Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta