Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8825 kr - 3,4303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8151 kr - 5,1275 kr | 21616 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,6715 kr - 6,8166 kr | 81944 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5278 kr - 4,6104 kr | 9750 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,0736 kr - 6,9975 kr | 54730 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3327 kr - 5,3965 kr | 12619 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5996 kr - 4,7541 kr | 18700 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,8725 kr - 7,3394 kr | 71680 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9443 kr - 4,7828 kr | 300 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,298 kr - 4,2083 kr | 8000 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9522 kr - 3,5558 kr | 21500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2657 kr - 9,6719 kr | 12970 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8384 kr - 3,3609 kr | 10334 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0251 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,808 kr - 18,6803 kr | 3067 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6858 kr - 6,8367 kr | 9670 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7379 kr - 3,1598 kr | 40429 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4416 kr - 6,1932 kr | 12820 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8846 kr - 16,1254 kr | 5745 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4327 kr - 7,8019 kr | 4260 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta