Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Härdat stål

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra artikelnummer:

20054939

Tillverkarens artikelnummer:

315425041058

679 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Förzinkad
Allt material Härdat stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4;Self Tapping
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss