Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20124632

Tillverkarens artikelnummer:

301440041152

3332 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 10,5136 kr
250 - 999 6,3627 kr
1000 + 4,7684 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

525,68 kr

50 x 10,5136 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 40.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss