Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7235 kr - 3,1454 kr | 26100 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3965 kr - 6,1512 kr | 10520 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5357 kr - 8,0359 kr | 3360 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8255 kr - 5,1482 kr | 14823 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,79 kr - 3,2546 kr | 29400 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,0122 kr - 19,2407 kr | 10667 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3226 kr - 4,2458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8492 kr - 8,7671 kr | 24170 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 15119 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9231 kr - 3,5357 kr | 9997 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0162 kr - 6,8367 kr | 6510 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3877 kr - 7,7045 kr | 6930 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,8223 kr - 13,3718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4704 kr - 4,5099 kr | 31318 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5652 kr - 8,0981 kr | 17090 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0594 kr - 8,2401 kr | 6758 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,0918 kr - 5,0298 kr | 15629 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,225 kr - 7,3317 kr | 6270 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 6,379 kr | 500 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,404 kr - 7,7616 kr | 8290 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm