Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona M4 15.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069537

Tillverkarens artikelnummer:

301415040050

24170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 8,7671 kr
100 - 499 6,2622 kr
500 - 999 4,7971 kr
1000 + 3,8492 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

87,67 kr

10 x 8,7671 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 15.0 mm
Gängans längd 7.5 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss