Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona M3 5.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069186

Tillverkarens artikelnummer:

301305140050

25900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,1454 kr
500 - 999 2,2406 kr
1000 + 1,7235 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

314,54 kr

100 x 3,1454 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 2.5 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss