Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona M4 12.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20069520

Tillverkarens artikelnummer:

301412040050

3360 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 8,0359 kr
100 - 499 5,7399 kr
500 - 999 4,3937 kr
1000 + 3,5357 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

80,36 kr

10 x 8,0359 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 12.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss