Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6215 kr - 38,6792 kr | 3325 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,8321 kr - 30,3568 kr | 71 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,1347 kr - 16,1295 kr | 805 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,9876 kr - 24,1296 kr | 6025 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9707 kr - 8,0774 kr | 6400 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1113 kr - 3,8492 kr | 13200 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3429 kr - 6,6787 kr | 600 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6,0352 kr - 7,552 kr | 900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,0455 kr - 16,2875 kr | 868 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,5708 kr - 11,9751 kr | 894 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,8066 kr - 15,8066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,5243 kr - 11,8821 kr | 279 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,2554 kr - 17,8231 kr | 587 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,8889 kr - 13,6151 kr | 1200 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,5853 kr - 9,4777 kr | 700 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,1447 kr - 12,6887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,7373 kr - 20,91 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,2057 kr - 10,2533 kr | 639 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,4477 kr - 14,3019 kr | 500 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm