Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 10.0 mm Stål

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20054144

Tillverkarens artikelnummer:

301310041152

20119 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,8315 kr
500 - 999 2,7072 kr
1000 + 2,1007 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

383,15 kr

100 x 3,8315 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 10.0 mm
Gängans längd 5.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss