Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5149 kr - 4,586 kr | 18129 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,8258 kr - 15,3263 kr | 4100 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,749 kr - 24,7203 kr | 4325 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,366 kr - 4,1882 kr | 20 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4901 kr - 4,3588 kr | 840 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2,8852 kr - 3,5987 kr | 325 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7849 kr - 4,7156 kr | 1000 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3,2876 kr - 4,1017 kr | 192 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,9865 kr - 4,9638 kr | 1079 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 974 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3278 kr - 5,4136 kr | 1437 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5522 kr - 4,4363 kr | 361 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2855 kr - 5,2855 kr | 294 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,3278 kr - 5,4136 kr | 96 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,151 kr - 8,9348 kr | 207 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9472 kr - 3,6763 kr | 996 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4765 kr - 4,3493 kr | 1000 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm