Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 30.0 mm Stål

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Essentra artikelnummer:

20054236

Tillverkarens artikelnummer:

301330041152

9005 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 7,1182 kr
100 - 499 5,0844 kr
500 - 999 3,8923 kr
1000 + 3,1311 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

71,18 kr

10 x 7,1182 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Längd på distans 30.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Färg Stål
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss