Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
6,5724 kr - 10,3556 kr 100 I lager
M2
4.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
13,8027 kr - 19,6196 kr 210 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
20.0 mm
35,5768 kr - 72,7766 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0 mm
Förzinkad
15.0 mm
40.0 mm
3,8205 kr - 8,431 kr 4952 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
26,6964 kr - 34,1715 kr 3904 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
2,7072 kr - 4,9411 kr 8710 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
18.0 mm
3,4025 kr - 5,518 kr 196 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
9.0 mm
18.0 mm
7,927 kr - 10,9917 kr 15 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
18.0 mm
6,808 kr - 13,3431 kr 2850 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
25.0 mm
9,9247 kr - 16,9769 kr 19 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
4,9222 kr - 7,7223 kr 58 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
40.0 mm
3,3581 kr - 5,4588 kr 900 I lager
M2
4.0 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
20.0 mm
38,5786 kr - 69,4301 kr 1260 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
12.5 mm
25.0 mm
8,9049 kr - 15,7129 kr 250 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
12.0 mm
25.0 mm
5,8583 kr - 9,2313 kr 70 I lager
M2
4.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
12,4095 kr - 20,0936 kr 1100 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
40.0 mm
11,7328 kr - 15,563 kr 938 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
7.5 mm
15.0 mm
3,1362 kr - 5,1038 kr 6300 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
9.0 mm
18.0 mm
6,6423 kr - 13,0333 kr 15352 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
9.0 mm
18.0 mm
4,2458 kr - 6,8938 kr 1232 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
8.5 mm
17.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Prisintervall
10,3556 kr - 6,5724 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Prisintervall
19,6196 kr - 13,8027 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Prisintervall
72,7766 kr - 35,5768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Prisintervall
8,431 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
4952 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Prisintervall
34,1715 kr - 26,6964 kr

Lagernivåer
3904 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Prisintervall
4,9411 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
8710 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Prisintervall
5,518 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Prisintervall
10,9917 kr - 7,927 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Prisintervall
13,3431 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Prisintervall
16,9769 kr - 9,9247 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Prisintervall
7,7223 kr - 4,9222 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Prisintervall
5,4588 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Prisintervall
69,4301 kr - 38,5786 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Prisintervall
15,7129 kr - 8,9049 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Prisintervall
9,2313 kr - 5,8583 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Prisintervall
20,0936 kr - 12,4095 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Prisintervall
15,563 kr - 11,7328 kr

Lagernivåer
938 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Prisintervall
5,1038 kr - 3,1362 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Prisintervall
13,0333 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
15352 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Prisintervall
6,8938 kr - 4,2458 kr

Lagernivåer
1232 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad