Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,729 kr - 30,729 kr | 2941 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 18,0558 kr - 22,5543 kr | 5376 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,7942 kr - 27,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 18,304 kr - 22,8955 kr | 3500 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,8748 kr - 16,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,1096 kr - 21,3754 kr | 34783 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9876 kr - 24,1296 kr | 6025 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,2749 kr - 32,9484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,3471 kr - 63,2684 kr | 133 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14,3795 kr - 31,555 kr | 3574 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,0859 kr - 3,8019 kr | 2100 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,45 kr - 12,619 kr | 1700 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,1976 kr - 17,4508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,6788 kr - 32,2159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,9734 kr - 43,4333 kr | 2800 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,5098 kr - 36,2595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 19,7644 kr - 37,6353 kr | 150 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,2725 kr - 12,3084 kr | 3998 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,9974 kr - 13,7286 kr | 1150 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm