10226728
301840041152
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 70,6569 kr |
| 50 - 999 | 45,7799 kr |
| 1000 + | 34,5406 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
| Längd på distans | 1.575 in |
| Längd på distans | 40.0 mm |
| Gängans längd | 0.591 in |
| Gängans längd | 15.0 mm |
| Färg | Stål |
| Slutför | Förzinkad |
| Allt material | Mjukt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta