Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

Denna sexkantiga distans av förnicklad mässing, hona mot hona, håller kretskort åtskilda och är lätt att skruva fast. Passar perfekt med vårt sortiment skruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10225516

Tillverkarens artikelnummer:

301120040050

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,4588 kr
500 - 999 4,1718 kr
1000 + 3,3581 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

545,88 kr

100 x 5,4588 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 4.0 mm
Längd på distans 20.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Färg Mässing
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M2
Gängtyp Metric
Typ Female-Female
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss