10225523
301120041556
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 10,054 kr |
| 500 - 999 | 7,6266 kr |
| 1000 + | 6,3809 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.787 in |
|---|---|
| Längd på distans | 20.0 mm |
| Diameter | 4.6 mm |
| Diameter | 0.181 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Invändig gänglängd | 0.236 in |
| Invändig gänglängd | 6.0 mm |
| Gängstorlek | M2 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female Spacer |
| Distansens form | Sexkantig |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Specifikationer | X8crNiS18-9(303) |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta