Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Färg Typ Köp
0,8876 kr - 1,2382 kr 38185 I lager
M6
13.0 mm
Grå
1
2,1007 kr - 3,8315 kr 4300 I lager
M16
30.0 mm
Vit
1
3,4321 kr - 7,5892 kr 5569 I lager
M18
34.0 mm
Svart
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 3058 I lager
M10
22.0 mm
Vit
1
1,3122 kr - 1,6864 kr 22370 I lager
M10
21.0 mm
Svart
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 20767 I lager
M10
22.0 mm
Svart
1
1,4941 kr - 2,0859 kr 24000 I lager
M12
23.0 mm
Vit
1
1,4039 kr - 1,9379 kr 27700 I lager
M12
24.0 mm
Grå
1
0,8876 kr - 1,2382 kr 38168 I lager
M6
13.0 mm
Vit
1
0,1349 kr - 0,2099 kr 10000 I lager
M4
9.2 mm
Svart
Cap
6,7526 kr - 10,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
M39;M40
72.0 mm
Svart
Cap
17,1101 kr - 26,6158 kr 100 I lager
M52
98.0 mm
Svart
Cap
1,7662 kr - 2,7475 kr 1500 I lager
M27;M28
50.1 mm
Svart
Cap
11,5499 kr - 17,9665 kr 100 I lager
M42
76.5 mm
Svart
Cap
4,6441 kr - 7,2243 kr 240 I lager
M33
60.5 mm
Svart
Cap
19,5545 kr - 30,4181 kr 14 I lager
M64
116.7 mm
Svart
Cap
3,948 kr - 6,1414 kr 1150 I lager
M30
55.9 mm
Svart
Cap
12,8326 kr - 19,9618 kr 18 I lager
M45
85.5 mm
Svart
Cap
18,3323 kr - 28,5169 kr 110 I lager
M56
104.2 mm
Svart
Cap
13,4437 kr - 20,9124 kr 105 I lager
M48
91.6 mm
Svart
Cap
  • av 5
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grå

10125946

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
38185 I lager
Egenskaper
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10126134

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Svart

10126172

Prisintervall
7,5892 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
5569 I lager
Egenskaper
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10126011

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
3058 I lager
Egenskaper
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Svart

10126059

Prisintervall
1,6864 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
22370 I lager
Egenskaper
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Svart

10126028

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
20767 I lager
Egenskaper
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M12 18.0 mm 18 m LDPE - PIR Vit

10126103

Prisintervall
2,0859 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Grå

10126066

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4039 kr

Lagernivåer
27700 I lager
Egenskaper
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Vit

10125953

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
38168 I lager
Egenskaper
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Skyddslock för bultar M4 6.9 mm LDPE Svart

20571559

Prisintervall
0,2099 kr - 0,1349 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • 9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3 
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Skyddslock för bultar M39;M40 59.7 mm LDPE Svart

20571610

Prisintervall
10,5041 kr - 6,7526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3 
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Skyddslock för bultar M52 80.0 mm LDPE Svart

20571658

Prisintervall
26,6158 kr - 17,1101 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • 98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3 
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Skyddslock för bultar M27;M28 40.8 mm LDPE Svart

20571573

Prisintervall
2,7475 kr - 1,7662 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • 50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3 
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Skyddslock för bultar M42 63.7 mm LDPE Svart

20571627

Prisintervall
17,9665 kr - 11,5499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • 76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3 
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Skyddslock för bultar M33 49.8 mm LDPE Svart

20571597

Prisintervall
7,2243 kr - 4,6441 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • 60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3 
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Skyddslock för bultar M64 95.0 mm LDPE Svart

20571672

Prisintervall
30,4181 kr - 19,5545 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • 116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3 
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Skyddslock för bultar M30 45.8 mm LDPE Svart

20571580

Prisintervall
6,1414 kr - 3,948 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • 55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3 
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Skyddslock för bultar M45 69.7 mm LDPE Svart

20571634

Prisintervall
19,9618 kr - 12,8326 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • 85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3 
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Skyddslock för bultar M56 85.0 mm LDPE Svart

20571665

Prisintervall
28,5169 kr - 18,3323 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • 104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3 
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Skyddslock för bultar M48 75.0 mm LDPE Svart

20571641

Prisintervall
20,9124 kr - 13,4437 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • 91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3 
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm