Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med ett verktyg inte är möjligt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 30400 I lager |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,5996 kr - 2,5996 kr | 5160 I lager |
M5
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 4,5243 kr - 4,5243 kr | 5532 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 3,3465 kr - 5,4722 kr | 5700 I lager |
M6
|
Svart
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 3815 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 3,1023 kr - 3,1023 kr | 14434 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 3,3896 kr - 3,3896 kr | 7700 I lager |
M6
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,7864 kr - 5,0844 kr | 9191 I lager |
M4
|
Svart
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 4,079 kr - 4,079 kr | 5859 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 2,9108 kr - 2,9108 kr | 11132 I lager |
M8
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 8,632 kr - 8,632 kr | 681 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 3782 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
| 4,7828 kr - 5,6446 kr | 31 I lager |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,8259 kr - 5,7164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,9982 kr - 5,8887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,9264 kr - 5,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,4812 kr - 5,2999 kr | 97 I lager |
M4
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,4094 kr - 5,228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,6248 kr - 5,4722 kr | 405 I lager |
M4
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3084 kr - 1,8097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta