Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 5,3128 kr |
500 - 999 | 4,0718 kr |
1000 + | 3,249 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 13.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.512 in |
Huvudets höjd | 4.0 mm |
Huvudets höjd | 0.157 in |
Gängans längd | 20.0 mm |
Gängans längd | 0.787 in |
Gängstorlek | M6 |
Typ av huvud | Räfflat huvud |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Drevtyp | Bits, platt huvud |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | 30 % glasfylld polyamid 6.6 |
Totallängd | 24.0 mm |
Totallängd | 0.945 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta